Hirschmann Industrial HiMobile
HiMobile应用程序与Hirschmann的Industrial HiVision网络管理软件配合使用,是通过智能手机或平板电脑对网络节点进行移动监控的完美的客户端/服务器解决方案,可实现更高的网络可用性。HiMobile几乎可以从任何地方直接和方便地访问网络设备的状态信息。HiMobile应用程序在移动设备上运行,支持Apple、Android操作系统以及Windows Phone。
特点与优势
- 方便的访问:可使用特殊格式的二维码扫描设备的IP地址,并可在显示屏上立即查看状态信息
- 更高的网络可用性:通过HiMobile和Hirschmann网络管理软件Industrial HiVision,可以在智能手机或平板电脑上直接显示状态信息
- 兼容:应用程序在具有浏览器功能的移动设备上运行,支持Apple、Android和Windows Phone操作系统
资源
产品公告
安装指南
所有资源