...

批量熔接尾纤

自带复原力血统的成熟技术。带尾纤的传统熔接光纤连接器在恶劣环境中展现出厂时经过精心打磨的性能和现场端接便利性。大规模熔接可以一次将多达12根光纤融合在一根光纤带中。大规模熔合尾纤带有适合所有12根光纤短接和一个带状开口端。所有光纤带可以同时拼接。

特点与优势

  • 出厂性能卓越,现场端接方便
  • 使用大规模熔合尾纤套件实现快速安装
  • 使用出厂端接连接器轻松端接
  • 使用颜色编码尾纤套件识别连接器
  • 在0.2dB MPO-12和0.15dB最大IL OM4时具有更理想的插入损耗
批量熔接尾纤
下载
下载
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品