致电我们:800.Belden1
<返回
您当前的选择为全球(英语)。请注意,产品供应能力因地区而异。保留此设置或选择其他选项。
退出或选择其他选项。
可选语言
产品供应能力
某些产品可能不会在所有地区供应。“全球”设置将显示全球范围内供应的所有产品。请选择具体地区以查看相应的产品供应能力。
您的地区设置为。某些产品可能不会在所有地区供应。请选择某个地区以查看相应的产品供应能力。
还没准备好迁移到6或6A类解决方案?确保在旧版IP应用、翻新和价格敏感环境中通过超越标准的5e类屏蔽系统获得最大网络性能和稳定性,同时提供EMI和RFI保护。
确保在翻新、价格敏感和传统IP应用中获得最高的性能和稳定性
可靠、简单、多功能的终端,提供无可匹敌的性能
预装铜缆配线架组件已完全组装完成,可为您节省设计和安装时间
出色的性能和物理完整性,为通道的传输质量提供保障