产品编号: FWSHBS02SQW

DuetConnect混合端接盒

DuetConnect HTB 4C/2F SC/APC 双工 OS2 尾纤,带遮光器的适配器,白色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

总高度

0.92 in

总宽度

3.54 in

深度

5.23 in

前端连接

嵌入式

包装

单独盒装

重量

0.158 lbs

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Fiber Connector Body Plastic - UL94V-0 Green SC/APC Duplex
Box Assembly Plastic - UL94V-0 White
Front Copper Connector Body Plastic - UL94V-0 Green

最大容量

2 根光纤,1 个 SC/APC 双工适配器

安装温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 75°C

尺寸

Width Height Depth
3.54 in 0.92 in 5.23 in

UL等级

经 UL2043 测试,适用于静压室空间

环境空间

室内

随附零件

(2) 900µm 尾纤,(4) 25mm 细长接头保护套,(2) 自锁式电缆扎带 /4.0,(2) TRI-COMBO PAN HD 6-32 MACH。 螺丝 1.25 长。

更新和修订

修订编号:0.19 修订日期:02-12-2025

更新和修订

修订编号:0.19 修订日期:02-12-2025