产品编号: 10P0.25YCY

MachFlex™ LiYCY(TP),10 Pr 0.25mm² Str BC,PVC Ins,TCBS,PVC Jkt

MachFlex™ LiYCY(TP) 控制 VDE 认证 & 双绞线 PVC 信号电缆,10 对 0.25mm² 绞合裸铜线,PVC 绝缘,镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。电缆应用包括精密控制传感器、压力计、温度控制器、控制面板、振动监测系统、智能安全控制器、生产机械等等。 镀锡铜编织屏蔽确保电缆具有出色的抗噪声能力。双绞线对 (TP) 设计可降低串扰效应

导体

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 0.25 mm² Stranded BC - Bare Copper

绝缘

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride White, Brown, Green,Yellow, Gray,Pink, Blue,Red, Black, Violet, Gray with Pink strips,Red with Blue strips, White with Green strips, Brown with Green strips, White with Yellow strips, Yellow with Brown strips, White with Gray strips, Gray with Brown strips, White with Pink strips, Pink with Brown strips

外屏蔽

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 11.4 mm (0.449 in)

电气设备

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance
120 pF/m (37 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft) 0.5 µH/m (0.15 µH/ft)

电压

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage), 1500 V (Testing Voltage)

温度

Operating
‐5°C to +70°C

弯曲半径

Installation Min.
68.4 mm (2.69 in)

线缆毛重

153 千克/公里(103 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC合规性

IEC 60228

CENELEC合规性

EN 50290-2-22, EN 50363-4-1

其他标准合规性

VDE 0812、DIN 47100、BS 6360

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
10P0.25YCY 010100M 黑色 100 m
10P0.25YCY 010200M 黑色 200 m
10P0.25YCY 010300M 黑色 300 m
10P0.25YCY 006100M 蓝色 100 m
10P0.25YCY 006200M 蓝色 200 m
10P0.25YCY 006300M 蓝色 300 m
10P0.25YCY F2V100M 灰色, RAL 7032 100 m
10P0.25YCY F2V200M 灰色, RAL 7032 200 m
10P0.25YCY F2V300M 灰色, RAL 7032 300 m