Digital Electricity™线缆
Belden Digital Electricity™(DE)线缆是业界首款获得UL4级认证的产品。该线缆让最终用户能够利用数字供电技术安全地长距离提供大量电力。DE线缆是与数字供电技术的开创者VoltServer共同设计而成,支持所有环境下的应用。除了可提供光铜混合结构以通过单条线缆传输电力和数据,Digital Electricity™线缆系列还包括用于室内和室内/户外2 mm静压室分支光缆的混合线缆版本。
特点与优势
- 长距离供电:供电量或输电距离为PoE的20倍,在长达2 km的距离内最高可达2,000W
- 支持新型技术:适用于分布式天线系统、无源光网络(PON)、安全摄像头和无线接入点;可用于室内(静压室和立管)、户外和架空-埋设应用
- 经济实惠:无需电工进行线缆安装,现有的4级认证线缆包括DEDN和DEWN产品系列
- 安全电力输送:数字供电传感技术使得4级系统具备与2级和3级系统相同的安全性(或更高的安全性)
- 提高电气性能:对绞铜线设计可在安装过程中保持灵活性与性能
-
技术细节
-
产品列表
Digital Electricity™标准线缆
Digital Electricity™混合线缆