产品编号: GBWJF08

室外 OFC MLT:ARAMID + PE + SWA + PE,带 12 根 Ø1.9mm 108f SM OS2G.657.A2 管。

室外干芯光纤多松管电缆,采用芳纶纱作为强度构件,聚乙烯内护套,钢丝铠装(全防啮齿动物)铠装和聚乙烯外套。 产品特点:该电缆通过钢丝铠装提高了防鼠性能(全面防鼠)。 现有 12 根管子,直径为 1.9 毫米,有 108 根光纤(9t x 12f)SM OS2G.657.A2。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

户外

适合应用

适用于工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线等结构化(数据)布线系统的户外使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的户外使用。 易于安装在管道、隧道、沟渠和/或管子中。 适合直接埋葬。

光缆构造

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count Subunit Color
OS2 G.657A2 108 TIA coding (Gxxxxxx.T): Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色、黄色、紫色、粉红色、水蓝色

中央力量杆件类型

GRP

缆芯水密性

缆芯阻水

芳纶阻水纱 + 胶带

线缆毛重

462 kg/km

活动亚单元数量

9

亚单元位置数

12

每个亚单元光纤数量

12

铠装类型

钢丝

护套数量

双护套

材料

PE - 聚乙烯

外层护套

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PE - Polyethylene Black 18.1 mm Yes

1310 nm 处的最大衰减

0.40 dB/km

1550 nm 处的最大衰减

0.30 dB/km

1625 nm 处的最大衰减

0.30 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 362 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 362 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2850 N (641 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 950 N (214 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Impact Resistance IEC 60794-1-21-E4 10 J, 300 mm Radius, 3 Cycles IEC 60794-3-10
Cable Torsion Resistance IEC 60794-1-21-E7 180°, 2 m, 10 cycles IEC 60794-3-10

工作温度范围

-30 °C 至 +70 °C

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +70 °C

UL等级/燃烧测试

非UL等级

REACH

符合

ISO/IEC合规性

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

防紫外线/防晒

更新和修订

修订编号:0.65 修订日期:09-17-2024

更新和修订

修订编号:0.65 修订日期:09-17-2024