产品编号: 13G1.5

MachFlex™ 350YY,12C+1G 1.5 mm² Str BC,PVC 插入件,PVC 接头

MachFlex™ 350YY 控制 VDE 认证,12 导体 + 1 接地 1.5 mm² 绞合裸铜线,PVC 绝缘,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于连接精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机床切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等的偶尔弯曲或固定安装。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 12 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11, Black #12
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

线缆外廓直径(标称)

12.9 毫米(0.508 英寸)

电压

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage)

温度

Operating Installation
-15°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
51.6 mm (2.03 in) 129 mm

线缆毛重

295 千克/公里(198 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内、室外、耐油 - EN 50290-2-22 (TM54)

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、DIN VDE 0482‐332‐1‐2、DIN EN 60332‐1‐2

第三方性能验证

VDE 认证号 40041970,VDE 注册号 8770

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

VDE 0285-525-2-51, IEC 60227-5, EN 50525-2-51

更新和修订

修订编号:0.70 修订日期:0482-754-2

更新和修订

修订编号:0.70 修订日期:0482-754-2


零件编号

货号 颜色 长度
13G1.5 010100M 黑色,RAL 9004 100 m
13G1.5 010200M 黑色,RAL 9004 200 m
13G1.5 010300M 黑色,RAL 9004 300 m
13G1.5 G8U100M 灰色, RAL 7001 100 m
13G1.5 G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
13G1.5 G8U300M 灰色, RAL 7001 300 m