产品编号: 4C0.75HH

MachFlex™ LiHH,4 C 0.75mm² Str BC,PE Ins,LSZH Jkt

MachFlex™ LiHH LSZH 控制 & 信号电缆,4 芯 0.75mm² 绞合裸铜线,聚乙烯绝缘,LSZH 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。 电缆应用包括精密控制传感器、压力计、温度控制器、控制面板、振动监测系统、智能安全控制器、生产机械等等。 这种 LSZH 材料在暴露于高热源时会释放有限的烟雾并且不会产生卤素。 它可以大大减少火灾时产生的烟雾、有毒气体和腐蚀性气体的数量和浓度,使人员疏散更加容易,灭火操作更加安全。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 0.75 mm² Stranded BC - Bare Copper

绝缘

Material Color Code
PE - Polyethylene White, Brown, Green, Yellow

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

线缆外廓直径(标称)

5.3 毫米(0.21 英寸)

电气设备

Nom. Capacitance Cond-to-Cond
80 pF/m (24 pF/ft)

电压

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage), 2500 V (Testing Voltage)

温度

Operating Installation
‐5°C to +70°C(Occasional movement) ‐40°C to +80°C(Fixed installation)

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
31.8 mm (1.25 in) 79.5 mm

线缆毛重

45 千克/公里(30 磅/1000 英尺)

环境适应性

耐日晒,抗紫外线

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC合规性

IEC 60228

CENELEC合规性

EN 50290-2-23, EN 50290-2-27

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

其他标准合规性

EN 61034-2,VDE 0812,DIN 47100,BS 6360

备注

烟雾/卤素特性:IEC 60754-1,IEC 60754-2,VDE 0482-754-1,VDE 0482-754-2

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
4C0.75HH 010100M 黑色 100 m
4C0.75HH 010200M 黑色 200 m
4C0.75HH 010300M 黑色 300 m
4C0.75HH 006100M 蓝色 100 m
4C0.75HH 006200M 蓝色 200 m
4C0.75HH 006300M 蓝色 300 m
4C0.75HH F2V100M 灰色, RAL 7032 100 m
4C0.75HH F2V200M 灰色, RAL 7032 200 m
4C0.75HH F2V300M 灰色, RAL 7032 300 m