产品编号: 76212WS

MachFlex™、12 C #24 Str TC、SRPVC Ins、OS+TC Srv、PVC Jkt、CMG

MachFlex™ 高柔性,12 导体 24AWG (10x34) 镀锡铜,SRPVC 绝缘,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜服务 (90%) 屏蔽,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

适合应用

机器人技术、机器人、连续弯曲

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 24 10x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black, Red, White, Green, Orange, Blue, Brown, Yellow, Violet, Slate, Pink, Tan

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.327 in

线缆外廓直径(标称)

0.327 in (8.31 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
29 Ohm/1000ft 32 pF/ft (100 pF/m) .19 µH/ft (0.62 µH/m) 2.6 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

3.6 欧姆/1000 英尺(12 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (AWM 2661) 300 V (CSA AWM I/II A/B)

温度

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Flexing)

弯曲半径

Flexing Min.
2.6 in

最大拉伸张力

45 lb (20 kg)

线缆毛重

60 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、耐晒

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, FT4

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.261 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.261 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
76212WS 008100 灰色 线盘 612825410881
76212WS 0081000 灰色 线盘 612825410898