产品编号: 76302WS

MachFlex™、2 C #22 Str TC、SRPVC Ins、OS+TC Srv、PVC Jkt、CMG

MachFlex™ 高柔性,2 导体 22AWG (19x34) 镀锡铜,SRPVC 绝缘,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜服务 (90%) 屏蔽,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

适合应用

机器人技术、机器人、连续弯曲

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 19x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.208 in

线缆外廓直径(标称)

0.208 in (5.28 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
15.3 Ohm/1000ft 43 pF/ft (140 pF/m) 45 Ohm .17 µH/ft (0.56 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

5.8 欧姆/1000 英尺(19 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (AWM 2661) 300 V (CSA AWM I/II A/B)

温度

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Flexing)

弯曲半径

Flexing Min.
1.7 in

最大拉伸张力

16.7 lb (7.57 kg)

线缆毛重

30 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、耐晒

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, FT4

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.261 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.261 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
76302WS 008100 灰色 线盘 612825410942
76302WS 0081000 灰色 线盘 612825410959
76302WS 008500 灰色 线盘 612825410966