产品编号: 76504TS

MachFlex™,4 Pr #26 Str TC,SRPVC Ins,OS+TC Brd,PVC Jkt,CMG

MachFlex™ 高柔性线缆,4 对 26AWG (7x34) 镀锡铜线,SRPVC 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (85%) 整体屏蔽,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

适合应用

机器人技术、机器人、连续弯曲

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 26 AWG 7x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.039 in (0.99 mm) Black & Red, Black & white, Black & Green, Black & Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.272 in

线缆外廓直径(标称)

0.272 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance
42 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 83 Ohm .20 µH/ft (0.66 µH/m)

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

3.2 欧姆/1000 英尺(10 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Flexing)

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
2.72 in (69.1 mm) 4.1 in 4.1 in

最大拉伸张力

24.9 lb (11.3 kg)

线缆毛重

44 磅/1000 英尺

环境适应性

耐日光性

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载, FT4

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.255 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.255 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
76504TS 008100 灰色 线盘 612825411383
76504TS 0081000 灰色 线盘 612825411390
76504TS 008500 灰色 线盘 612825411406