产品编号: 7C0.5YCY

MachFlex™ LiYCY,7 C 0.5 mm² Str BC,PVC Ins,TCBS,PVC Jkt

MachFlex™ LiYCY PVC 控制 & 信号线,7 芯 0.5mm² 绞合裸铜线,PVC 绝缘,镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。 电缆应用包括精密控制传感器、压力计、温度控制器、控制面板、振动监测系统、智能安全控制器、生产机械等等。 镀锡铜编织屏蔽确保电缆具有出色的抗噪能力

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 0.5 mm² Stranded BC - Bare Copper

绝缘

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride White, Brown, Green, Yellow, Gray, Pink, Blue

外屏蔽

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

线缆外廓直径(标称)

6.9 毫米(0.27 英寸)

电气设备

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
120 pF/m (37 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft)

电压

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage), 1500 V (Testing Voltage)

温度

Operating Installation
-5°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
103.5 mm (4.075 in) 41.4 mm (1.63 in)

线缆毛重

80 千克/公里(54 磅/1000 英尺)

环境适应性

耐日晒,抗紫外线

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

ISO/IEC合规性

IEC 60228

CENELEC合规性

EN 50290-2-22, EN 50363-4-1

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

其他标准合规性

VDE 0812、DIN 47100、BS 6360

更新和修订

修订编号:0.50 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.50 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
7C0.5YCY 010100M 黑色 100 m
7C0.5YCY 010200M 黑色 200 m
7C0.5YCY 010300M 黑色 300 m
7C0.5YCY 006100M 蓝色 100 m
7C0.5YCY 006200M 蓝色 200 m
7C0.5YCY 006300M 蓝色 300 m
7C0.5YCY F2V100M 灰色, RAL 7032 100 m
7C0.5YCY F2V200M 灰色, RAL 7032 200 m
7C0.5YCY F2V300M 灰色, RAL 7032 300 m