产品编号: 8G1.5SY

MachFlex™ 350 SY,7 C + 1G 1.5 mm² Str BC,PVC Ins,PVC 内 Jkt,GSW Brd,PVC 外 Jkt

MachFlex™ 350 SY VDE 认证控制电缆 7 芯 + 1 接地 1.5mm² 裸铜线,PVC 绝缘,PVC 内护套,镀锌钢丝编织铠装,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于哈希工业环境中连接精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机床切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等的偶尔弯曲或固定安装。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 7 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 2.32 mm (0.0913 in) Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7
PVC - Polyvinyl Chloride Yellow with Green strip

内护套

Separator Material Nom. Diameter
non-Woven Tape PVC - Polyvinyl Chloride 9.7 mm (0.38 in)

铠装

Armor Type & Material Armor Material Diameter
SWB - Steel Wire Braid Armor 10.6 mm (0.417 in)

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 13.1 mm (0.516 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR
13.3 Ohm/km (4.05 Ohm/1000ft)

电压

Voltage Rating
300 / 500 V

温度

Installation Continuous Flexing
-40°C to +80°C -15°C To +70°C

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
78.6 mm (3.09 in) 262 mm (10.3 in)

线缆毛重

265 千克/公里(178 磅/1000 英尺)

环境适应性

抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

ISO/IEC合规性

IEC 60228

CENELEC合规性

EN 50290-2-22

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

IEC 60227-5,EN 50525-2-51

备注

导体标准:DIN VDE 0295、BS 6360 电缆标准:VDE 0281-13、VDE 认证编号 40041970、VDE 注册编号 8770。 EMEA PN:8GDSY

更新和修订

修订编号:0.26 修订日期:07-04-2024

更新和修订

修订编号:0.26 修订日期:07-04-2024