产品编号: 9X0.5P

MachFlex™ 350YP,8C 0.5 mm² Str BC,PVC 内衬,PUR 外护套

MachFlex™ 350YP 控制电缆,8 芯 0.5 mm² 绞合裸铜线,PVC 绝缘,PUR 外护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。 电缆应用包括精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机器切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等等。 PUR 护套具有出色的耐磨性和耐化学性。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 8 0.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8

外层护套

Material
PUR - Polyurethane

线缆外廓直径(标称)

8.5 毫米(0.33 英寸)

电压

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

温度

Operating Installation
-20°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
34 mm (1.3 in) 85 mm

线缆毛重

93 千克/公里(62 磅/1000 英尺)

环境适应性

耐日光、耐紫外线、耐油 - 70°C x 4h

ISO/IEC合规性

IEC 60228

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

其他标准合规性

EN 50525-2-51, VDE 0285, VDE 0295, EN 50363-3, EN 50363-10-2, BS 6360

备注

通用参考标准 : VDE 0207-363-3, DIN VDE 0207-363-10-2

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
9X0.5P 010100M 黑色 100 m
9X0.5P 010200M 黑色 200 m
9X0.5P 010300M 黑色 300 m
9X0.5P 006100M 蓝色 100 m
9X0.5P 006200M 蓝色 200 m
9X0.5P 006300M 蓝色 300 m
9X0.5P G8U100M 灰色, RAL 7001 100 m
9X0.5P G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
9X0.5P G8U300M 灰色, RAL 7001 300 m