产品编号: C10G1.5 通道

MachFlex™ 375 CH,9 C + 1G 1.5 mm² Str BC,LSZH Ins,LSZH 内 Jkt,TCBS,LSZH 外 Jkt

MachFlex™ 375CH LSZH 电力和控制电缆,9 根导线 + 1 根接地 1.5 mm² 绞合裸铜线,LSZH 绝缘,LSZH 内护套,镀锡铜编织屏蔽,LSZH 外护套,UL AWM 21310

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于有限烟雾和无卤素噪声环境中连接精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机床切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等的偶尔弯曲或固定安装。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 9 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) White, Black, Blue, Brown, Grey, Red, Violet, Pink, Orange
Ground LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Yellow/Green

外屏蔽

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

内护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

线缆外廓直径(标称)

13.9 毫米(0.547 英寸)

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (Max. Operating Voltage) 300 / 500 V (EN Voltage Rating)

温度

UL Temperature Operating Installation
80°C -25°C to +70°C -40°C to +80°C

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
83.4 mm (3.28 in) 278 mm (10.9 in)

线缆毛重

352 千克/公里(237 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内/室外,抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

FT2、IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24、IEC 60332-3-25、DIN VDE 0482‐332‐1‐2、DIN EN 60332‐1‐2

AWM合规性

AWM 21310

CENELEC合规性

EN 50525-3-11

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

烟雾/卤素特性 : IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2

更新和修订

修订编号:0.7 修订日期:12-20-2024

更新和修订

修订编号:0.7 修订日期:12-20-2024


零件编号

货号 颜色 长度
C10G1.5CH 010100M 黑色 100 m
C10G1.5CH 010200M 黑色 200 m
C10G1.5CH 010300M 黑色 300 m
C10G1.5 通道 G8U100M 灰色, RAL 7001 100 m
C10G1.5 通道 G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
C10G1.5 通道 G8U300M 灰色, RAL 7001 300 m