产品编号: C10X1.5

MachFlex™ 375YY,10 C 1.5mm² Str BC,PVC 插入件,PVC 接头

MachFlex™ 375YY,10 芯 1.5mm² 绞合裸铜线,PVC 绝缘,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。 电缆应用包括精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机床切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等等

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 10 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride White, Black, Blue, Brown, Grey, Red, Violet, Pink, Orange, Green

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

线缆外廓直径(标称)

11.6 毫米(0.457 英寸)

电压

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

温度

Operating Installation
-5°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
46.4 mm (1.83 in) 174 mm

线缆毛重

226 千克/公里(152 磅/1000 英尺)

环境适应性

耐日光、耐紫外线、耐油 - EN 50290-2-22 (TM54)

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、DIN VDE 0482‐332‐1‐2、DIN EN 60332‐1‐2

ISO/IEC合规性

IEC 60228

CENELEC合规性

EN 50290-2-22

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

其他标准合规性

VDE 0295, DIN VDE 0207-363-4-1, IEC 60227-5, EN 50525-2-51, BS 6360

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
C10X1.5 010100M 黑色 100 m
C10X1.5 010200M 黑色 200 m
C10X1.5 010300M 黑色 300 m
C10X1.5 006100M 蓝色 100 m
C10X1.5 006200M 蓝色 200 m
C10X1.5 006300M 蓝色 300 m
C10X1.5 G8U100M 灰色, RAL 7001 100 m
C10X1.5 G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
C10X1.5 G8U300M 灰色, RAL 7001 300 m