IEA007

DataTuff® 6A, 4粘连线对 #22实心裸铜, PO绝缘, X-spline, PVC护套, OS+TC编织, PVC护套, PLTC, CMR, CMX 室外

...
工业以太网6A类, 4粘连线对 22AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, X-spline, PVC内层护套, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (80%) 屏蔽, PVC外部护套, PLTC, CMR, CMX 室外

可用地区:美洲
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

工业以太网6类, 4粘连线对 22AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, X-spline, PVC内层护套, 整体Beldfoil®+镀锡铜编织 (80%) 屏蔽, PVC外部护套, PLTC, CMR, CMX 室外

构造详情
导体
材料 对数 元件数
BC - 裸铜 BC - 裸铜 (v799780) 4
绝缘
标称绝缘直径 色标
PO - 聚烯烃 (687467) mm 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色
内护套
标称直径
PVC - 聚氯乙烯 (687384)
外屏蔽
屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%
编织 镀锡铜(TC) 80%
外层护套
材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.425 in(10.8 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.425 in(10.8 mm)

电气特性
电气设备
最大导体DCR 最高电容失衡
56.5 Ohm/km (17.2 Ohm/1000ft) 330 pF/100m
延迟
频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 68%
高频
频率[MHz] 最大插入损耗(衰减)[dB/100m] 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最低PSANEXT [dB] 最低PSAACRF [dB] 最低TCL [dB] 最低ELTCTL [dB]
1 2.1 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20.0 67.0 67.0 40.0 35.0
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.8 23.0 67.0 66.2 40.0 23.0
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 40 16.9
10 5.9 59.3 57.3 53.4 51.4 47.8 44.8 25.0 67.0 58.2 40.0 15.0
16 7.5 56.2 54.2 48.8 46.8 43.7 40.7 25.0 38.0 10.9
20 8.4 54.8 52.8 46.4 44.4 41.8 38.8 25.0 67.0 52.2 37.0 9.0
25 9.4 53.3 51.3 44.0 42.0 39.8 36.8 24.3 67.0 50.2 36.0 7.0
31.25 10.5 51.9 49.9 41.4 39.4 37.9 34.9 23.6 67.0 48.3 35.1 5.1
62.5 15.0 47.4 45.4 32.4 30.4 31.9 28.9 21.5 32.0
100 19.1 44.3 42.3 25.2 23.2 27.8 24.8 20.1 62.5 38.2 30.0
200 27.6 39.8 37.8 12.2 10.2 21.8 18.8 18.0 27.0
250 31.1 38.3 36.3 7.3 5.3 19.8 16.8 17.3 56.5 30.2 26.0
300 34.3 37.1 35.1 2.9 0.9 18.3 15.3 16.8 55.3 28.7 25.2
350 37.2 36.1 34.1 16.9 13.9 16.3 54.3 27.3 24.6
400 40.1 35.3 33.3 15.8 12.8 15.9 53.5 26.2 24.0
450 42.7 34.5 32.5 14.7 11.7 15.5 52.7 25.1 23.5
500 45.3 33.8 31.8 13.8 10.8 15.2 52.0 24.2 23.0
电压
UL额定电压
300 V(CMR),600 V(AWM)
机械特性
温度
UL温度 运行 安装 储存
75°C -40°C至+75°C -25C 至 +75°C -40°C至+60°C
弯曲半径
安装最小值 弯曲最小值
2.6 in(66 mm) 5.1 in(130 mm)

表格说明

所述线缆同时适用于室内和户外应用。户外安装时,连续弯曲半径必须适合户外使用。户外安装容易因环境因素导致频繁移动。

线缆毛重

87.5 lb/1000ft(130 kg/km)

标准与合规性

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685仅燃烧

CPR合规性

CPR Euroclass: Fca

NEC/UL合规性

第800条,第725条,PLTC-CMR/CMX户外

AWM合规性

AWM 21047

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6A类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

产品说明

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。

历史

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:2024年11月14日