致电我们:800.Belden1
<返回
您当前的选择是 Global (EN).请注意,产品供应情况因地区而异。
保留此设置或选择其他选项。
可选语言
产品供应能力
某些产品可能不会在所有地区供应。“全球”设置将显示全球范围内供应的所有产品。请选择具体地区以查看相应的产品供应能力。
您的地区设置为 。特定产品可能不会在所有地区供应。请选择某个地区以查看相应的产品供应能力,并设置您的语言偏好。
适合应用
最高TIA 6A类, ISO Class EA, 10GBASE-T
高度
0.58
宽度
0.46
深度
0.56
接线图
T568A/B
包装
塑料袋包装的50个单位。
重量
0.370磅
介电强度
60 Hz下为1,000V RMS,持续1分钟(接地信号)
额定电流
1.500 A
绝缘电阻
500 M-Ohm(最小)
最大接触电阻
20 mOhm
端接电阻
2.5 m-Ohm
安装温度范围
-40°C至+70°C
储存温度范围
工作温度范围
工具兼容性
RVUTT01端接工具
端接后部连接
对插连接
端接后部连接耐久性
200次循环
线缆/连接器固定
25磅
连接器/硬件保持
20磅
插头/连接器固定
11.250磅
UL等级
UL94V-0
TIA/EIA合规
最高6A类 - TIA 568.C.2, 6A类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2
IEEE合规性
以太网供电(PoE)IEEE 802.3at type 1和2(最大30W),IEEE802.3bt/D1.7 type 3和4(最大100W),CISCO UPOE(最大60W),HDBaseTTM供电(最大100W)
环境空间
室内
欧盟指令2002/95/EC(RoHS)
是
MII第39号令(中国RoHS)
EUP 50
UL阻燃性
UL2043空气处理空间
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
兼容工业RevConnect插孔、插头和耦合器
备注
适用于实心和绞合的23至24的AWG、UTP和屏蔽线缆。绝缘外径范围0.035至0.055 in.,线缆护套最大外径0.370 in。请参阅安装指南PX106876和PX106884。
更新和修订
修订编号:0.61 修订日期:2023年05月05日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。