...

批量熔接尾纤

带有大规模熔合尾纤的传统熔接光纤接头出厂性能经过精心打磨,现场端接方便快捷,无惧严苛环境。大规模熔合接续最多可同时熔接12根光纤。大规模熔合尾纤的全部12根光纤出厂时全部完成端接并留有带状开放端。接续器可以同时接续所有带状端。

特点与优势

  • 快速识别连接器:尾纤工具包以颜色编码,立刻确定连接器所在
  • 降低插入损耗:性能表现为02dB MPO-12以及015dB(最大IL OM4)
  • 快速安装:连接器和大规模熔合尾纤工具包出厂时经过打磨可精准安装
  • 使用标准LC、SC或ST 2米尾纤工具包让传输更快捷