产品编号: 0985 342 104 包覆成型
快速以太网 Cat5e 数据双端线组:公头直型 D 编码黑色 M12 标准转公头直型 RJ45 编码黑色 RJ45,屏蔽,30 V AC / 42 V DC,1.5 A;PUR 绿色电缆,4 线,2x2x0.34 mm²
快速以太网 Cat5e 数据双端线组:公头直型 D 编码黑色 M12 标准转公头直型 RJ45 编码黑色 RJ45,屏蔽,30 V AC / 42 V DC,1.5 A;PUR 绿色电缆,4 线,2x2x0.34 mm²
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
1侧表面视图
正面视图 2
1侧技术数据
线缆数据
技术数据第 2 面
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
历史
信息
零件编号
资源
产品公告
Technical Information
Resources
产品公告