产品编号: 0980 ESL 302-111

LioN-P,PROFINET I/O 设备,16DO(8x M12),7/8" 电源,金属,60 毫米

LioN-P,独立 I/O,PROFINET,工业金属外壳,60 毫米,最高防护等级 IP67,16 个数字输出通道 (2 A),带电气隔离,8 x M12 A 编码 I/O 连接,5 极,2 x M12 D 编码总线连接,4 极,2 x 7/8" 电源连接,5 极

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

I/O系统:主动式 - 单机

面 1 产品子系列

LioN-P

商品描述

0980 ESL 302-111

设备类型

I/O模块

协议兼容性

PROFINET

I/O功能

16DO

总线连接

M12,4 极,D 编码

电源连接

7/8" 5 极电源

I/O连接

M12,5 极,A 编码

I/O类型

数字输出

外壳材料

金属,锌压铸

外壳电镀

镍,哑光

外壳颜色

金属灰

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

是否封装

尺寸(宽x高x深)

60 mm x 26 mm x 206 mm

重量

520 g

环境温度(运行)*

-20 °C 至 70 °C

环境温度(存储/运输)

-25 °C 至 85 °C

允许湿度(运行)

5 % ... 95%(对于 UL 应用,最大 80%)

允许湿度(存储/运输)

5 % ... 95%(对于 UL 应用,最大 80%)

气压(运行)

80 kPa … 106 kPa(海拔 2000 米以下)

气压(存储/运输)

80 kPa … 106 kPa(海拔 2000 米以下)

阻燃等级

UL 94(IEC 61010)

防护等级

III,IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1

污染等级

3 根据。符合 EN 60664-1、VDE 0110-1

抗振能力

15 克/5-500 赫兹

抗冲击性

50 克/11 毫秒

平均无故障时间(MTTF)

791 年。根据 Telcordia SR-332 (2011) 20°C

触点基材

M12,D 编码,CuSn,镀金 | 7/8" CuZn,镀金

触点载体材料

PA / TPU

O形圈材料

FKM

安装类型

2 孔螺丝安装。 使用带有齿形锁紧垫圈(符合 DIN 125)和自锁螺母的标准 M4 x 25 / 30 螺钉。

紧固扭矩(固定螺丝)

M4: 1 Nm

紧固扭矩(接地连接(FE))

M4: 1 Nm

紧固扭矩(总线连接)

M12: 0.5 Nm

紧固扭矩(电源连接)

7/8":1.5 牛米

紧固扭矩(I/O连接)

M12: 0.5 Nm

随附零件

可粘贴标签:15x,密封盖:5x M12

协议

PROFINET

连接

M12 LAN,4 极,D 编码

Netload等级

III

连接数量

2

规格

V2.3X

合格等级

C

性能等级

RT(交换机支持IRT)

传输速率

快速以太网(10/100 Mbit/s),全双工

传输方式

100 BASE-TX,具有自动协商和自动交叉功能

周期时长/更新速率

最小值1ms

寻址

DCP

快速启动(FSU)

支持,≤ 1000 毫秒

介质冗余协议(MRP)

支持,MRP客户端

共享设备

不支持

拓扑探测

LLDP,SNMP V1

轻松更换设备

支持,基于LLDP

支持的网络协议(其他)

ARP,HTTP,Ping,SNMP V1,TCP/IP

连接模块电源电压

7/8" 5 极电源

连接数量

2

连接器载流容量

最大 9A

模块电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

模块电源电压(范围)

18 V 直流至 30 V 直流

电流消耗(典型值)

120 mA(24 V DC 时)

反接保护

状态指示器(系统电源)

绿色LED灯

诊断指示器

红色LED灯

连接传感器电源电压

M12 电源,5 极,L 编码

连接器执行器电源电压

通过模块电源连接器

连接器载流容量

最大 9A

执行器电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

执行器电源电压(范围)

18 V 直流至 30 V 直流

反接保护

状态指示器(执行器电源)

绿色LED灯

诊断指示器

红色LED灯

数字输出通道数量

最多 16 个,固定

连接

M12,5 极,A 编码

各通道输出电流

最大 2A

端口数量

8x,X1 至 X8

通道类型

分组交换

输出布线

2 线、3 线

标称电压

24 V DC 通过 UL(执行器电源)

各模块输出电流

最大 9A

电气隔离

保护电路

电子方式:过载保护,短路保护

过载特性

手动重启

状态指示器(输出)

各通道亮白色或黄色LED灯

诊断指示器

各通道亮红色LED灯

US(系统电源电压)/FE

500 V DC

US/UL(执行器电源电压)

500 V DC

UL / FE

500 V DC

总线连接/FE

2000 V DC

EMC指令

2014/30/EU

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

标准 B;4kV 接触放电,8kV 空气放电

CN 61000-4-3 电磁场

标准 A;场强:10V/m

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

标准 B,2 kV

EN 61000-4-5 浪涌电压

标准 B;直流电源线: ±0.5 kV/±0.5 kV(对称/非对称);适用于电缆长度 ≤ 30m 的 I/O 端口

EN 61000-4-6 传导抗扰度

标准 A;测试电压 10V

EN 55022 无线电干扰特性

A级

CE

RoHS合规

中国RoHS合规

UL

cULus认证,UL 61010-1

UL申请号

E230848

CSA

是,通过UL

PNO

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

修订编号:0.80 修订日期:05-24-2023

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

修订编号:0.80 修订日期:05-24-2023