产品编号: MTS-SFP-1G-LX+/LC

HIRSCHMANN IT 1G SFP模块

1Gbps,单模,1310nm,LC,40 公里,DDMI

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

MTS-SFP-1G-LX+ /LC

描述

1Gbps,单模,1310nm,LC,40 公里,DDMI

端口类型和数量

1000BASE-EX,带LC连接器

单模光纤 (LH) 9/125 µm(长距离收发器)

10 - 40 公里 < 22 dB 链路预算,1310 nm A = 0.32 dB/km,3 dB 预留

工作电压

+3.3 伏

功耗

<1 瓦

诊断功能

光输入和输出功率、收发器温度、偏置电流/电压

工作温度

0-+70 °C

更新和修订

修订编号:0.36 修订日期:05-23-2024

更新和修订

修订编号:0.36 修订日期:05-23-2024