产品编号: AX102677

10GX IDC 区块支持

10GX IDC 块支持 XConnect,6 端口,黑色(空)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

与交叉连接应用程序或整合点应用程序兼容,可与 Belden IBDN 系统 10GX、4800、2400 和 1200 一起使用。

端口数量

6 个连接器

包装

每袋包装 12 个

重量

0.07 g

材料

Description Material
Block Support Lexan

电感

Nominal Inductance
0.16 µH/m
0.16 µH/ft

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

尺寸

Width Height Depth
6.64 0.97 1.45

环境空间

室内

欧盟指令合规性

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

适合性 - 室内

安全认证

UL 1863 和 CSA-C22.2

相关零件

10GX IDC 接线盒

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX104200 或访问我们的网站 http://www.belden.com/pdfs/Techpprs/InstallationGuide.pdf

更新和修订

修订编号:0.92 修订日期:07-03-2024

更新和修订

修订编号:0.92 修订日期:07-03-2024


零件编号

货号 颜色 UPC
AX102677 黑色 611589005449