产品编号: AX102680

10GX IDC 后置 X-BAR

10GX IDC 接线板后部 X-Bar,橙色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

- 与交叉连接应用程序或整合点应用程序兼容,可与 Belden IBDN 系统 10GX、4800、2400 和 1200 一起使用。

绝缘

Nominal Diameter
0.169 mm

包装

每袋包装 100 个

重量

0.01 g

材料

Description Material
Rear X-Bar Lexan

电感

Nominal Inductance
0.169 µH/m

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

IDC

尺寸

Width Height Depth
0.68 0.35 0.308

数据类别

6A 类

环境空间

室内

欧盟指令合规性

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

适合性 - 室内

安全认证

UL 1863 和 CSA-C22.2

相关零件

10GX IDC 接线盒

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX104200 或访问我们的网站 http://www.belden.com/pdfs/Techpprs/InstallationGuide.pdf

更新和修订

修订编号:0.92 修订日期:03-04-2023

更新和修订

修订编号:0.92 修订日期:03-04-2023


零件编号

货号 颜色 UPC
AX102680 橙色 611589005463