产品编号: AX102151

连接配件 - GIGABIX 特殊服务防护装置,红色 TIA 606

连接配件 - GIGABIX 特殊服务防护装置,红色 TIA 606

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IBDN 系统 4800、3600、2400、1200、电信机房

总高度

0.350 in

总宽度

0.165 in

深度

0.240 in

包装

每包 50 个,装在透明塑料袋中

重量

0.010 lbs

材料

Description Material
DESIGNATION STRIP Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境空间

室内

相关零件

GigaBIX连接器

更新和修订

修订编号:0.19 修订日期:10-24-2025

更新和修订

修订编号:0.19 修订日期:10-24-2025