产品编号: ECX-丁基特

用于FX ECX单模块盒固定装置的DIN导轨连接套件

适用于 FX ECX 单盒式磁带支架的 DIN 导轨连接套件,包括 35 毫米 DIN 导轨安装夹和螺丝

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

主干网、电信室和配线柜、主配线室、区域布线、校园、壁挂式机柜、电子柜

重量

0.080 lbs

总高度

2.000 in

总长度

1.750 in

深度

0.340 in

力学测试

Description

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

材料

Description Material Color
35mm DIN Adapter Aluminum Silver

随附零件

35mm DIN 导轨夹;(2)安装螺丝

相关零件

FX ECX单盒固定装置,FX配线光纤线缆,FX接头尾纤,FX ECX光纤盒

包装

透明塑料袋单独包装

备注

安装此配件需要螺丝刀。 请参阅文档 PX107209EF 了解安装程序。

更新和修订

修订编号:0.9 修订日期:08-22-2022

更新和修订

修订编号:0.9 修订日期:08-22-2022