产品编号: NN-SPL

2 件装接头盒,适用于半载面板

2 件装接头盒,适用于半载面板 * 产品部件(盖子、接头支架、底盘)组装后装入袋中,每袋 1 套。 * 然后将这些袋子装入纸箱并贴上标签

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于光纤接头和配线托盘。

重量

150 g

总高度

18 mm

总宽度

92 mm

总长度

155 mm

力学测试

Description

工作温度范围

-40°C 至 +85°C

材料

Color
Black

包装

2 件装

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:10-02-2025

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:10-02-2025