产品编号: AX110113

面板和面板 - DCX早产适配器框架

FX DCX 框架,OS2,06 端口,LC 双工/APC,MPO-12(母头),TYPE-X 成对翻转,绿色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

DCX、数据中心、中央设备室

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.156 lbs

总高度

0.5 in

总宽度

3.4 in

总长度

6.8 in

最大容量

12 根纤维

力学测试

Description

工作温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-10 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Frame Assembly Polycarbonate Black (Frame), Green (Front Block)
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green LC Duplex
Rear Connector/ Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Fan-Out Routing Plate Polypropylene Black

光纤连接器性能

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OS2-APC 0.6 dB -60 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

DCX,框架模块 & 配线架

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

备注

欲了解更多信息,请访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:10-21-2025

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:10-21-2025