产品编号: ACX-FC5UXXLD4FXXX

FX ACX 盒式磁带,MM OM5,LC 双工,MPO-12(母头)Base-8,超低损耗

FX ACX 盒式磁带,MM OM5,LC 双工,MPO-12(母头)Base-8,超低损耗

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源
ACX-FC5UXXLD4FXXX

环境空间

室内

适合应用

数据中心、主设备室、电信机房

光缆构造

Fiber Type
OM5

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Fiber adapter front side Zirconia-Ceramic Lime Green LC Duplex
Fiber adapter rear side Type A MPO adapter
Cassette Housing SPCC (Powder coated)

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss
Front side LC Duplex 0.35 dB
Rear side MPO12(F)

TIA/EIA合规

TIA-568.3-E, TIA/EIA-604-5 (FOCIS-5), TIA/EIA-604-10 (FOCIS-10)

ISO/IEC合规性

IEC 60793、IEC 60794-1

相关零件

FX ACX HD 配线架外壳(零件编号:ACX-01RM-048P & ACX-04RM-192P)。

备注

IEC 标准 - IEC 11801、ITU 建议;“Variants” 中的 “Color” 仅为 MTP/MPO 适配器颜色。 ““Variants””中的“端口计数”仅为 LC。

更新和修订

修订编号:0.18 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.18 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 端口数量
ACX-FC5U04LD4F4LN 黑色 4 端口
ACX-FC5U08LD4F4LN 黑色 8 端口
ACX-FC5U12LD4F4LN 黑色 12 端口
ACX-FC5U04LD4F 青柠绿 4 端口
ACX-FC5U08LD4F 青柠绿 8 端口
ACX-FC5U12LD4F 青柠绿 12 端口

资源

Resources