致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: AX103900
FX-ULTRA 机架式接线盒,4U,黑色
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
总高度
6.9 in
总宽度
17.5 in
深度
12.46 in
最大容量
6 个接续托盘(10 英寸或 12 英寸接续托盘)
内护套
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
安装温度范围
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
说明书包、5.51 英寸电缆扎带 (x20)、7.38 英寸长电缆扎带 (x10)、六角螺钉 12-24 x 1/2 (x4)、六角垫圈 10-32 x 3/8 (x4)、锁紧螺母 1/4-20 (x4)、平头螺钉 1/4-20 x .5 (x4)
相关零件
FiberExpress超级框架,接线盒,挡板,托盘
包装
单独纸板箱包装。
备注
有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX104743
更新和修订
修订编号:0.29 修订日期:02-10-2025