产品编号: AX104684

FX 超高清接线盒套件 1U,钛金

FX Ultra HD 1U 接头外壳套件,144 个接头,钛金

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

重量

4.5 lbs

总高度

1.72 in

总宽度

17.64 in

深度

10.46 in

最大容量

144 个接头

内护套

内护套

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

材料

Description Material
Panel Steel/Aluminum
Door Aluminum

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

扎带;尼龙搭扣带;4 个接头托盘;144 个接头支架(每个托盘 36 个)

包装

单独纸板箱包装。

备注

欲了解更多信息,请参考我们的网站:http://www.belden.com。 安装指南:PX105685

更新和修订

修订编号:0.18 修订日期:02-12-2025

更新和修订

修订编号:0.18 修订日期:02-12-2025


资源

Resources