致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: ACX-FFxSyyLD
FX ACX适配器框架LC双工
环境空间
室内
适合应用
数据中心、主设备室、电信室。
工作温度范围
-10°C 至 60°C
储存温度范围
TIA/EIA合规
TIA-568.3-E, TIA/EIA-604-10(FOCIS-10)
ISO/IEC合规性
IEC 11801
相关零件
FX ACX HD 配线架外壳(零件编号:ACX-01RM-048P-U)
包装
密封塑料袋单独包装。
备注
ACX-FFSSyyLD 为 SM(适配器颜色为蓝色),ACX-FFSSyyLA 为 SM APC(适配器颜色为绿色),ACX-FF3SyyLD 为 MM OM3(适配器颜色为水绿色),ACX-FF4SyyLD 为 MM OM4(适配器颜色为埃里卡紫色),ACX-FF5SyyLD 为 MM OM5(适配器颜色为柠檬绿)。
更新和修订
修订编号:0.10 修订日期:10-23-2025