产品编号: ACX-FFxSyyLz

FX ACX 适配器框架 LC 双工,带内部快门

FX ACX 适配器框架 LC 双工,带内部快门

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源
ACX-FFxSyyLz

环境空间

室内

适合应用

数据中心、主设备室、电信室。

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color
Frame Base Material SPCC Black
Frame Surface Treatment Powder Coating

TIA/EIA合规

TIA-568.3-E, TIA/EIA-604-10(FOCIS-10)

ISO/IEC合规性

IEC 11801

相关零件

FX ACX HD 配线架外壳(零件编号:ACX-01RM-048P-U)

包装

密封塑料袋单独包装。

备注

ACX-FFSSyyLS 为 SM(适配器颜色为蓝色),ACX-FFSSyyLQ 为 SM APC(适配器颜色为绿色),ACX-FF3SyyLS 为 MM OM3(适配器颜色为水绿色),ACX-FF4SyyLS 为 MM OM4(适配器颜色为埃里卡紫色),ACX-FF5SyyLS 为 MM OM5(适配器颜色为柠檬绿)。

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 端口数量
ACX-FFSS06LS 6 端口
ACX-FFSS06LQ 6 端口
ACX-FF3S06LS 6 端口
ACX-FF4S06LS 6 端口
ACX-FF5S06LS 6 端口
ACX-FFSS12LS 12 端口
ACX-FFSS12LQ 12 端口
ACX-FF3S12LS 12 端口
ACX-FF4S12LS 12 端口
ACX-FF5S12LS 12 端口