产品编号: ACX-FFxSyyM8z

FX ACX 适配器框架 SM & MM MPO 16(偏移键)键向上/键向下(A 型)

FX ACX 适配器框架 SM & MM MPO 16(偏移键)键向上/键向下(A 型)

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color
Frame Base Material SPCC Black
Frame Surface Treatment Powder Coating
Adaptor Type MPO-16 Black

TIA/EIA合规

TIA-568.3-E, TIA/EIA-604-5(FOCIS-5)

ISO/IEC合规性

IEC 11801

相关零件

FX ACX HD 配线架外壳(零件编号:ACX-01RM-048P-U)

包装

密封塑料袋单独包装。

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 端口数量
ACX-FFXS04M8N 4 端口
ACX-FFXS06M8N 6 端口