产品编号: AX110103-050M

DCX 短截线 OS2 144F LC/UPC OPN 50M OFNP FL_RB 类型 A YL_JKT

FX DCX STUB TRUNK,OS2,144 根光纤,预端接 12F 盒式电缆(LC/UPC),(带护套 x 1.0M x 在线)- 开放(250UM),OFNP,柔性带,A 型,50 米,黄色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

光纤配线架、数据中心、中心机房

光缆构造

Fiber Type
OS2

总高度

0.5 in

总宽度

3.38 in

总长度

5.87 in

内护套

内护套

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-10 至 60°C

材料

Element Description Material Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Plastic - UL94V-0 Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Patch Side LC Duplex 0.25 dB -55 dB
Trunk Side Open

相关零件

DCX 框架模块 & 配线架

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:10-21-2025

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:10-21-2025