产品编号: FC3D064MMF1A

FX DCX CASS OM3 06P MPO12(母) MPO12(公)/8F ALT AQ_ADP

FX DCX 盒式连接器,OM3,06 端口,MPO-12(母头),MPO-12(公头)8F,备用,AQUA 适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

交叉连接解决方案、电信机房、主配线室、数据中心

重量

0.210 lbs

总高度

0.500 in

总宽度

3.411 in

深度

7.064 in

最大容量

6 端口 MPO - Base-8 - 48 光纤

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-10 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Front Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Male
Rear Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Female
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

TIA/EIA合规

TIA-568.3

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

DCX配线架,DCX MPO干线

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

更新和修订

修订编号:0.13 修订日期:10-21-2025

更新和修订

修订编号:0.13 修订日期:10-21-2025


零件编号

货号
FC3D064MMF1A