产品编号: FC3F06LDMFAA

FX XHD 扇出 OM3 06P MPO12(F) LC_DX TYPE-A AQ_ID

扇出 OM3 06P MPO12(F) - 12F_LC/PC 双工带拉片连接器 A 型,浅绿色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

数据中心、局域网、设备室、电信机房、工作站区域

光缆构造

Fiber Type Fiber Count
OM3 12

总长度

200 mm

内护套

内护套

光纤芯直径

50/125 µm

力学测试

Description Requirement/Value
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) 15x Cable OD
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) 10x Cable OD

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Connectors for end 1 Plastic Aqua MPO-12 Female
Connectors for end 2 Plastic Aqua LC Duplex Pull tab
Boots for end 1 Rubber Black
Boots for end 2 Rubber White 900 um Mini boot
Ferrules for end 2 Zirconia-Ceramic 1.25 mm
Jacket OFN 900 um Tight buffer, Heat shrink transition

极性识别

A型

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connectors for end 1 MPO-12 Female 0.35 dB -25 dB
Connectors for end 2 LC Duplex 0.25 dB -25 dB

TIA/EIA合规

TIA 568-3

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACMA

包装

塑料袋单独包装

备注

包括魔术贴(1英寸长),ID颜色标签和防尘帽

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:10-23-2025