产品编号: FC4D06LKFPNx

FX DCX 熔接盒,OM4,06 端口 LC 键控双工,带 250µm 尾纤

FX DCX 熔接盒,OM4,06 端口 LC 键控双工,带 250µm 尾纤,各种适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

DCX、数据中心、中央设备室

重量

0.189 lbs

总高度

0.500 in

总宽度

3.410 in

总长度

7.200 ft

最大容量

12 根纤维

内护套

内护套

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-10 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Follow Variant table LC KEYED Duplex
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic

光纤连接器性能

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -30 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

250µm 彩色编码尾纤、接头芯片、接头保护套、微型接头保护套、电缆固定橡胶:2mm & 3mm

相关零件

DCX 框架,模块,和配线架

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:10-22-2025

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:10-22-2025


零件编号

货号 连接器类型
FC4D06LKFPNA LC 键控双工水绿色
FC4D06LKFPNB LC 键控双工蓝色
FC4D06LKFPNG LC 键控双工绿色
FC4D06LKFPNM LC 键控双工棕色
FC4D06LKFPNN LC 键控双工黑色
FC4D06LKFPNO LC 键控双工橙色
FC4D06LKFPNP LC 键控双联玫瑰金
FC4D06LKFPNR LC 键控双工红色
FC4D06LKFPNS LC 键控双工灰色
FC4D06LKFPNV LC 键控双工紫色
FC4D06LKFPNW LC 键控双工白色
FC4D06LKFPNY LC 键控双工黄色