产品编号: FC4D12LKFMNx

FX DCX 熔接盒,OM4,12 端口 LC 键控双工,带 250µm 质量熔接带尾纤

FX DCX 熔接盒,OM4,12 端口 LC 键控双工,带 250µm 大规模熔接带尾纤,各种适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

DCX、数据中心、中央设备室

重量

0.189 lbs

总高度

0.500 in

总宽度

6.830 in

总长度

7.200 ft

最大容量

24 根纤维

内护套

内护套

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-10 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Follow Variant table LC KEYED Duplex
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic

光纤连接器性能

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -30 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

250µm 尾纤、接头芯片、接头保护套、微型接头保护套、电缆固定橡胶:2mm & 3mm

相关零件

DCX 框架,模块,和配线架

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:10-22-2025

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:10-22-2025


零件编号

货号 连接器类型
FC4D12LKFMNA LC 键控双工水绿色
FC4D12LKFMNB LC 键控双工蓝色
FC4D12LKFMNG LC 键控双工绿色
FC4D12LKFMNM LC 键控双工棕色
FC4D12LKFMNN LC 键控双工黑色
FC4D12LKFMNO LC 键控双工橙色
FC4D12LKFMNP LC 键控双联玫瑰金
FC4D12LKFMNR LC 键控双工红色
FC4D12LKFMNS LC 键控双工灰色
FC4D12LKFMNV LC 键控双工紫色
FC4D12LKFMNW LC 键控双工白色
FC4D12LKFMNY LC 键控双工黄色