产品编号: FCSD04LA4F

FX DCX 卡带,OS2,04 端口 LC/APC 双工至 MPO-12(母)底座 8

FX DCX 盒式磁带,OS2,04 端口 LC/APC 双工至 MPO-12(母)底座 8,绿色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

光纤配线架、数据中心、中心机房

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.092 lbs

总高度

0.448 in

总宽度

2.260 in

总长度

4.795 in

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-10 至 60°C

材料

Element Description Material Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Plastic - UL94V-0 Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

DCX 框架模块 & 配线架

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

更新和修订

修订编号:0.55 修订日期:10-21-2025

更新和修订

修订编号:0.55 修订日期:10-21-2025


零件编号

货号 颜色 连接器类型
FCSD04LA4F 绿色 LC双工