产品编号: FF4H12MPY

模块化连接器 - FX UHD FRAME

FX UHD 框架,OM4,12 端口,MPO-12(向上键/向下键),黄色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM4

重量

0.25 lbs

总高度

1.5 in

总宽度

4.46 in

总长度

1.75 in

内护套

内护套

力学测试

Description

1次端接耐久性

500 次循环

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Yellow

光纤连接器性能

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OM4 0.35 dB -25 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

防尘帽

相关零件

FiberExpress Ultra配线架,预端接MPO低损耗线缆组件

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(60/箱)

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:10-23-2025