产品编号: FFSD04LD4F4B

面板和面板 - DCX框架LC双工

FX DCX 框架,OS2-UPC,04 端口,LC 双工,MPO-8(母头),SR4,蓝色适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

DCX、数据中心、中央设备室

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.14 lbs

总高度

0.5 in

总宽度

2.25 in

总长度

6.73 in

最大容量

8 根纤维

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-10 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Frame Assembly Polycarbonate Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex
Rear Adapter Body Plastic - UL94V-0 Green MPO female
Adapter Sleeve Material Zirconia-Ceramic

光纤连接器性能

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OS2-UPC 0.60 dB -55 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

DCX,框架模块 & 配线架

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

备注

欲了解更多信息,请访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.27 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.27 修订日期:10-23-2025