产品编号: SCSU1216SLR

FX Ultra Splitter 卡带 OS2,2x16

FX Ultra 分配器盒式磁带,OS2,2x16,1 个分配器,SC/APC 输入,LC/APC 输出,后置

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OS2, G.657.A1, G.652.D

重量

0.5 lbs

总高度

1.5 in

总宽度

4.5 in

总长度

7.4 in

最大容量

16 光纤(输出)

内护套

内护套

波长

1260-1650 纳米

力学测试

Description

前端连接

1英寸拉出式

端接类型

前端

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Housing PC/ABS Black
Cover Polycarbonate Black
Frame PC/ABS Black Pullout Frame
Adapter Output (Front) Plastic - UL94V-0 Green LC-Duplex w/ Internal Shutters
Adapter Input (Rear) Plastic - UL94V-0 Green SC-Simplex/APC

传输规格

Splitter Configuration IL Max (dB) Uniformity Max (dB) PDL Max (dB) Directivity Min (dB) RL Min (dB)
2 x 16 14.8 1.8 0.4 -55 -55

TIA/EIA合规

Telcordia GR-1209-CORE(仅限分路器),Telcordia GR-1221-CORE(仅限分路器)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX 跳线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:10-23-2025