产品编号: FFSU12LKx

FiberExpress Ultra Frame OS2 12 端口

FIBEREXPRESS ULTRA FRAME OS2 06 端口,LC 双工键控

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.25 lbs

总高度

1.5 in

总宽度

4.46 in

深度

2.2 in

力学测试

Description

1次端接耐久性

500 次循环

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Frame Plastic-UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic-UL94V-0 Follow Variant table LC-Keyed Duplex
Adapter Sleeve Zirconia Ceramic

TIA/EIA合规

TIA.568.3

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

防尘帽

相关零件

FiberExpress Ultra配线架,预端接MPO低损耗线缆组件

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(60/箱)

更新和修订

修订编号:0.3 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.3 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 连接器类型 光纤类型
FFSU12LKA LC 键控 水蓝色 操作系统 2
FFSU12LKB LC 键控 蓝色 操作系统 2
FFSU12LKG LC 键控 绿色 操作系统 2
FFSU12LKM LC 键控 棕色 操作系统 2
FFSU12LKN LC 键控 黑色 操作系统 2
FFSU12LKO LC 键控 橙色 操作系统 2
FFSU12LKP LC 键控 粉色 操作系统 2
FFSU12LKR LC 键控 红色 操作系统 2
FFSU12LKS LC 键控 灰色 操作系统 2
FFSU12LKV LC 键控 紫色 操作系统 2
FFSU12LKW LC 键控 白色 操作系统 2
FFSU12LKY LC 键控 黄色 操作系统 2

资源

Resources