产品编号: FC4H12LDMF1E

FX UHD 卡带,OM4,12 端口,MPO-12(母头),LC 双工,A 型备用,ERIKA VIOLET 适配器

FX UHD 卡带,OM4,12 端口,MPO-12(母头),LC 双工,A 型备用,ERIKA VIOLET 适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

3.17 lbs

总高度

1.5

总宽度

4.5

总长度

7.91 ft

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet LC-Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet MPO-Female

极性识别

A型替代

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

备注

有关该产品的更多信息,请联系我们的技术支持小组([email protected])或您当地的销售代表。

更新和修订

修订编号:0.54 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.54 修订日期:10-23-2025


资源

Resources