产品编号: FC4U06LKMFAx

FXU 接线盒 OM4 06 端口

FX ULTRA 盒式,OM4,06 端口,MPO-12 母头,A 型 LC 双工键控

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM4

总高度

1.5 in

总宽度

4.5 in

总长度

6.6 in

力学测试

Description

前端连接

1英寸拉出式

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Red LC Keyed
Cassette assy Plastic - UL94V-0 Black 1.25mm

光纤连接器性能

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.15 dB -30 dB
0.2 dB -30 dB

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

更新和修订

修订编号:0.5 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.5 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 连接器类型
FC4U06LKMFAA LC 键控 水蓝色
FC4U06LKMFAB LC 键控 蓝色
FC4U06LKMFAG LC 键控 绿色
FC4U06LKMFAM LC 键控 棕色
FC4U06LKMFAN LC 键控 黑色
FC4U06LKMFAO LC 键控 橙色
FC4U06LKMFAP LC 键控 粉色
FC4U06LKMFAR LC 键控 红色
FC4U06LKMFAS LC 键控 灰色
FC4U06LKMFAV LC 键控 紫色
FC4U06LKMFAW LC 键控 白色
FC4U06LKMFAY LC 键控 黄色

资源

Resources