产品编号: FCSU06LKMF1x

FXU 接线盒 OS2 06 端口

FX ULTRA 卡带,OS2,06 端口,MPO-12 母头,TYPE-ALT LC 双工键控

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OS2

总高度

1.5 in

总宽度

4.5 in

总长度

6.6 in

力学测试

Description

前端连接

1英寸拉出式

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Red LC Keyed
Cassette assy Plastic - UL94V-0 Black 1.25mm

光纤连接器性能

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -55 dB
0.35 dB -60 dB

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

更新和修订

修订编号:0.5 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.5 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 连接器类型
FCSU06LKMF1A LC 键控 水蓝色
FCSU06LKMF1B LC 键控 蓝色
FCSU06LKMF1G LC 键控 绿色
FCSU06LKMF1M LC 键控 棕色
FCSU06LKMF1N LC 键控 黑色
FCSU06LKMF1O LC 键控 橙色
FCSU06LKMF1P LC 键控 粉色
FCSU06LKMF1R LC 键控 红色
FCSU06LKMF1S LC 键控 灰色
FCSU06LKMF1V LC 键控 紫色
FCSU06LKMF1W LC 键控 白色
FCSU06LKMF1Y LC 键控 黄色

资源

Resources