产品编号: FF3D04LD

FX DCX 框架,OM3,04 端口,LC 双工

FX DCX 框架,OM3,04 端口,LC 双工,AQUA 适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

光纤配线架、数据中心、中心机房

光缆构造

Fiber Type
OM3

重量

0.113 lbs

总高度

0.448 in

总宽度

2.260 in

深度

5.7 in

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

DCX 框架模块 & 配线架

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

更新和修订

修订编号:0.40 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.40 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 光纤类型
FF3D04LD 水蓝色 OM3