产品编号: FX适配器卡条Keystone - LC

FX适配器卡条Keystone - LC

FiberExpress 适配器条,Keystone,LC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FX适配器卡条Keystone - LC

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信室、主配线室

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 端口数量 适配器颜色
AX102219 黑色 12 纤维 蓝色
AX102220 黑色 12 纤维 米色

资源

Resources